구성 요소 참조
제약 산업의 검사 시스템
그리퍼 | 구성 요소 | 생명 과학 | 의학 및 제약
Task & Solution
유연한 "Titan" 검사 시스템은 바이알, 주사기, 카트리지 등 제약용 유리 용기의 까다로운 요구 사항을 위해 특별히 개발되었습니다. 기존 검사 시스템에서는 정확도가 떨어지는 경우가 많지만 Titan은 탁월한 정밀도를 제공합니다. GEH6000 시리즈 그리퍼의 지원을 받아 속도나 정밀도의 저하 없이 다양한 제품 크기 사이를 손쉽게 전환할 수 있습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
통합 조회
IP54
기계식 자동 정지
위치 일치
파지력 조절 가능
내장 표준 구성 요소